Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196297
Codice del modello: XLMF2N3VF58

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per 2 x NZM3, AxL= 500 x 800mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196297
EAN
9008790954221
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
498 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMF2N3VF58

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.