Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196300
Codice del modello: XLMF2P4VF76

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per 2 x PDE4, AxL= 700 x 600mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196300
EAN
9008790954252
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
698 mm
Larghezza prodotto
523 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMF2P4VF76

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.