Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196304
XLMFP3VF54

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per PDE3 verticale, AxL= 500 x 400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196304
EAN
9008790954283
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
498 mm
Larghezza prodotto
323 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFP3VF54

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.