Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196309
XLASAD

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Light per impianti in bassa tensione, staffa per stabilizzatori GRP (set di 10)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196309
EAN
9008790954337
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASAD

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta di fissaggio
Accessorio
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.