Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196310
Codice del modello: XLPTN13

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti NZM1/PDE1 3P

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196310
EAN
9008790954344
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTN13

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Modello
Altro
Numero RAL
7037

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.