Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196313
Codice del modello: XLPTP43

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti NZM4/PDE4 3P N

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196313
EAN
9008790954375
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTP43

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Modello
Altro
Numero RAL
7037

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.