Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti, 4
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196318
|
| EAN |
9008790954429
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLPTD4
|
| Colore |
zinco
|
| Numero RAL |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Materiale |
Metallo
|
| Modello |
Kit di montaggio
|