Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196319
XLPTQ3

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti QSA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196319
EAN
9008790954436
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTQ3

Caratteristiche prodotto

Colore
zinco
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.