Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Segregazione, modulo interruttore aperto/interruttore scatolato
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
196320
|
| EAN |
9008790954443
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLPCG
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Materiale |
Plastica
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4b |