Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196332
XLMFGV056

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, ventilata, AxL= 50 x 600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196332
EAN
9008790954559
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
598 mm
Larghezza prodotto
323 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFGV056

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
1
Idoneo per altezza della custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.