Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196339
XLMFGV36

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, ventilata, AxL= 300 x 600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196339
EAN
9008790954627
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
298 mm
Larghezza prodotto
523 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFGV36

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.