Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196345
Codice del modello: XLMFGC18

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, cieca, AxL= 100 x 800mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196345
EAN
9008790954689
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFGC18

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.