Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196350
Codice del modello: XLMFGV38

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, ventilata, AxL= 300 x 800mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196350
EAN
9008790954733
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
298 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFGV38

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.