Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196355
Codice del modello: XLFN13HF14

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per NZM1, AxL= 100 x 400mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196355
EAN
9008790954788
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
323 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFN13HF14

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.