Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196366
XLFN24HF28

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per NZM2, AxL= 200 x 800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196366
EAN
9008790954887
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
198 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFN24HF28

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.