Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196368
XLFN34HF258

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per NZM3, AxL= 250 x 800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196368
EAN
9008790954900
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
248 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFN34HF258

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.