Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196378
XLFP24HF24

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per PDE2, AxL= 200 x 400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196378
EAN
9008790955006
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
198 mm
Larghezza prodotto
323 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFP24HF24

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.