Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196390
XLMMSH26

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per sezionatore fusibilato dell’interruttore automatico scatolato, AxL 200 x 600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196390
EAN
9008790955112
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
194 mm
Larghezza prodotto
499.5 mm
Peso prodotto
1.73 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMMSH26

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Perforato
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.