Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per sezionatore fusibilato dell’interruttore automatico scatolato, AxL 250 x 400mm
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196392
|
| EAN |
9008790955136
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
72 mm
|
| Altezza prodotto |
244 mm
|
| Larghezza prodotto |
299.5 mm
|
| Peso prodotto |
1.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLMMSH254
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
|