Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196395
XLMMSH34

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per sezionatore fusibilato dell’interruttore automatico scatolato, AxL 300 x 400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196395
EAN
9008790955167
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
294 mm
Larghezza prodotto
299.5 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMMSH34

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Perforato
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.