Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196400
Codice del modello: XLMMSH358

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per sezionatore fusibilato dell’interruttore automatico scatolato, AxL 350 x 800mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196400
EAN
9008790955211
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
344 mm
Larghezza prodotto
699.5 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMMSH358

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
perforazione
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.