Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196414
Codice del modello: XLFA85

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia telaio coperchio per parte superiore o inferiore per larghezza = 850 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196414
EAN
9008790955358
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFA85

Caratteristiche prodotto

Numero RAL
7035
Colore
Grigio
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura
Modello
Piastra cieca

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.