Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196417
XLFA12

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia telaio coperchio per parte superiore o inferiore per larghezza = 1200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196417
EAN
9008790955389
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFA12

Caratteristiche prodotto

Numero RAL
7035
Colore
Grigio
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura
Modello
Piastra cieca

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.