Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per sistemi a sbarre, ventilata, AxL= 1400-2000 x 200mm
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196419
|
| EAN |
9008790955402
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
26 mm
|
| Altezza prodotto |
1304.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
198 mm
|
| Peso prodotto |
2.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLFGV220
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|