Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196420
XLFGC22

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per sistemi a sbarre, cieca, AxL= 200 x 200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196420
EAN
9008790955419
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
197 mm
Larghezza prodotto
198 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFGC22

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.