Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196423
Codice del modello: XLFS18

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per canalina portacavi da 75 mm, verticale per altezza della sezione di 1800 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196423
EAN
9008790955440
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
1708 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFS18

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.