Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196424
XLFS20

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per canalina portacavi da 75 mm, verticale per altezza della sezione di 2000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196424
EAN
9008790955457
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
1908 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFS20

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.