Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196426
Codice del modello: XLFP

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo adattatore per Profi+

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196426
EAN
9008790955471
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
2000 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFP

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Materiale
Metallo
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.