Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196429
XLAD40

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre (completo) per 2x 40x10 mm, D

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196429
EAN
9008790955501
Lunghezza/profondità del prodotto
279 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.87 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLAD40

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale - max
1600 A
Distanza busbar
60 mm
Numero di poli
Quattro poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.