Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196430
Codice del modello: XLAD50

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre (completo) per 2x 50x10 mm, D

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196430
EAN
9008790955518
Lunghezza/profondità del prodotto
279 mm
Altezza prodotto
155 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLAD50

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale - max
1600 A
Distanza busbar
60 mm
Numero di poli
Quattro poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.