Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196811
CBCA-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. xComfort Bridge

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort Dispositivo di controllo
Sigla catalogo
196811
EAN
9008790987717
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.106 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CBCA-00/01

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Contattore
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Contattore
Numero di canali integrati (ingresso)
1
Numero di canali integrati (uscita)
1
Numero di interfacce (seriali)
0
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
5 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.