Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196845
SRSD1NOW

Componenti per la distribuzione Eaton. Relè crepuscolare analogico, Guida DIN 1 TE, 1 contatto NA, sensore luce esterno Montato a vista, 2-2000 Lux

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
196845
EAN
9008790990410
Lunghezza/profondità del prodotto
65.5 mm
Altezza prodotto
85.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.121 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SRSD1NOW

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Valore luminosità range di regolazione - max
2000 lx
Valore luminosità range di regolazione - min
2 lx
Sensore luce lunghezza conduttore - max
50 m
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
0.8 W
Carico lampade a incandescenza Multiriga
2600 W
Carico lampada fluorescente - max
2300 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
2300 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
730 VA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Grado di protezione
IP55
Corrente di commutazione nominale
16 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0.3 W
Corrente di commutazione (cos phi = 0,6) - max
10 A
Potenza di commutazione LED - max
350 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
65.5 mm
Grado di protezione (sensore luce)
IP54
Metodo di montaggio (sensore luce)
applicazione a parete
Classe di protezione (sensore luce)
II

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.