Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196852
XLPBT41

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Separazione dal sistema a sbarre principale, sistemi a sbarre superiori, BxT 100 x 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196852
EAN
9008790993053
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
9.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPBT41

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.