Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196853
Codice del modello: XLPBT61

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Separazione dal sistema a sbarre principale, sistemi a sbarre superiori, BxT 100 x 600 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196853
EAN
9008790993060
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
757 mm
Peso prodotto
12.43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPBT61

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.