Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196855
XLASRW65

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio, Parte superiore sistema a barre orizzontale, Altezza=200, Larghezza=650

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196855
EAN
9008790993084
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
757 mm
Peso prodotto
14.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRW65

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.