Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196856
XLFFL14

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio (sinistra) per Altezza sezione 1400 mm, Profondità sezione 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196856
EAN
9008790993091
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
1007 mm
Peso prodotto
18.71 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFFL14

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.