Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196857
XLFFL16

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio (sinistra) per Altezza sezione 1600 mm, Profondità sezione 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196857
EAN
9008790993107
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
1257 mm
Peso prodotto
23.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFFL16

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1600 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.