Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196858
XLFFL18

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio (sinistra) per Altezza sezione 1800 mm, Profondità sezione 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196858
EAN
9008790993114
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
12.26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFFL18

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1800 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.