Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio (sinistra) per Altezza sezione 2000 mm, Profondità sezione 400 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196859
|
| EAN |
9008790993121
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
1707 mm
|
| Larghezza prodotto |
757 mm
|
| Peso prodotto |
16.27 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLFFL20
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Materiale |
Metallo
|
| Modello |
Profilo di fissaggio
|