Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196861
XLPTP34

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti PDE2 4P

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196861
EAN
9008790993626
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
1257 mm
Peso prodotto
26.146 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTP34

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Modello
Altro
Numero RAL
7037

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.