Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196862
XLPTM33

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti NZM1/PDE3 3P M

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196862
EAN
9008790993145
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
575 mm
Peso prodotto
13.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTM33

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
20 kg
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
100 mm
Materiale
Plastica
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.