Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti NZM4/PDE4 3P M
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196864
|
| EAN |
9008790993169
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
1307 mm
|
| Larghezza prodotto |
332 mm
|
| Peso prodotto |
8.45 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLPTM43
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
20 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per altezza della custodia |
200 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
150 mm
|
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
Kit di montaggio
|