Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti NZM4/PDE4 4P M
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
196865
|
| EAN |
9008790993176
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
1307 mm
|
| Larghezza prodotto |
507 mm
|
| Peso prodotto |
12.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLPTM44
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
20 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per altezza della custodia |
200 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
50 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
150 mm
|
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
Kit di montaggio
|