Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196866
Codice del modello: XLPTD10

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti, 10

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196866
EAN
9008790993183
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
12.91 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTD10

Caratteristiche prodotto

Colore
zinco
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.