Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196870

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per NZM3, AxL= 200 x 800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196870
EAN
9008790993220
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
1107 mm
Peso prodotto
24.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFN33HF28

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.