Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196872
Codice del modello: XLACC14

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Canalina portacavi 75 mm, verticale per altezza della sezione di 1400 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196872
EAN
9008790993244
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
332 mm
Peso prodotto
9.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLACC14

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Metallo
Modello
Altro
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.