Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196873
Codice del modello: XLACC16

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Canalina portacavi 75 mm, verticale per altezza della sezione di 1600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196873
EAN
9008790993251
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
507 mm
Peso prodotto
13.42 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLACC16

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Metallo
Modello
Altro
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.