Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196878
XLACF04

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura frontale (Set) per stanza cavi, per larghezza modulo 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196878
EAN
9008790993305
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
907 mm
Peso prodotto
23.01 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLACF04

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.