Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196881

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Chiusura di fondo per cabinovia, larghezza del modulo 200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196881
EAN
9008790993336
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1507 mm
Larghezza prodotto
1257 mm
Peso prodotto
32.11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLACP02

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.