Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196882
XLACP04

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Chiusura di fondo per cabinovia, larghezza del modulo 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196882
EAN
9008790993343
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
207 mm
Peso prodotto
7.02 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLACP04

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.